5位多路复用/1位闭锁的6位I2C EEPROM DIP开关

PCA9559PW

查看产品图片

产品详情

框图

PCA9559 Block Diagram

 PCA9559 Block Diagram

特征

  • 5位二选一多路复用器、1位闭锁DIP开关
  • 6位内部非易失性寄存器
  • 通过I²C总线可对内部非易失性寄存器进行编程和读取
  • 超驰输入强制所有输出为逻辑0
  • 5个开漏多路复用输出
  • 1个开漏非多路复用(闭锁)输出
  • 5 V和2.5 V耐受输入
  • 非常适用于PC主板的“无跳线”配置
  • 2个地址引脚,允许I²C总线上最多4个器件
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-A115超过200 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JESDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA

部件编号包含: PCA9559PW.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计文件

2 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?