带有RESET、OE和INT的40位I2C总线I/O端口

PCA9505_06

查看产品图片

产品详情

选择区域:

框图

Block diagram: PCA9505DGG, PCA9506BS, PCA9506DGG

特征

  • 兼容标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)的I²C总线串行接口
  • 2.3 V至5.5 V 操作,5.5 V耐受I/O
  • 40个可配置I/O引脚在上电时默认为输入
  • PCA9505的所有I/O上附带100 kΩ内部上拉电阻
  • 输出:
    • 图腾柱(10 mA拉出,15 mA灌入)具有边缘速率控制输出结构
    • 低电平有效的输出使能(1)输入引脚使所有输出三态变化
    • Acknowledge时更改输出状态
    • 开漏低电平有效的中断(1)输出引脚允许监视编程为输入的引脚的逻辑电平变化
  • 输入:
    • 可编程中断屏蔽控制,适用于状态更改时无需中断的输入引脚
    • 极性反转寄存器允许在读取时反转I/O引脚的极性
  • 低电平有效的复位(1)输入引脚将器件恢复到上电默认状态
  • 3个可编程地址引脚允许同一总线上有8个器件
  • 能带电插入
    • 线路干扰最小化(IOFF和上电三态)
    • 信号瞬变抑制(50 ns噪音滤波器和稳健的I²C总线状态机)
  • 低待机电流
  • -40 Cel至+85 Cel操作
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-A115超过200 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供TSSOP56 (PCA9505、PCA9506)和HVQFN56 (PCA9506)封装

Target Applications

  • 服务器
  • RAID系统
  • 工业控制
  • 医疗设备
  • PLC
  • 手机
  • 赌博机
  • 仪器和测试测量

部件编号包含: PCA9505DGG, PCA9506BS, PCA9506DGG.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?