PCA9621是一款单片CMOS集成电路,适用于可通过2线总线接口(I²C总线、SMBus、PMBus及其他基于类似原理的系统)进行配置的通用输出驱动。输出端口具有65 mA灌电流能力,使其非常适合驱动LED。
输出状态由可编程8位寄存器决定,可通过来自2线总线(例如,I²C总线或类似总线)的信号读取和写入该寄存器。
2线总线接口还具有30 mA快速模式Plus (Fm+)能力,因此可在超过1 MHz或最大4000 pF电容的条件下运行。因此,可通过长电缆连接将PCA9621连接至其他2线器件。
其可与Fm+ 缓冲器或PCA9646(完全缓冲的4通道总线开关)驱动系统中的其他快速模式Plus从器件混合,以创建具备高速或高电容驱动能力的大型系统,例如大型LED显示或控制灯光。
选择区域: