设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
PCAL9538ABS-HVQFN16-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
PCAL9538A是一款低电压8位通用输入/输出(GPIO)扩展器,带有适用于I²C总线/SMBus应用的中断和复位。在保持互连最小化的同时需要额外的I/O时,NXP I/O扩展器提供简易的解决方案,例如,ACPI电源开关、传感器、按钮、LED、风扇控制等。
除提供灵活的GPIO设置外,1.65 V至5.5 V的宽范围VDD允许PCAL9538A连接电源电平不断下降以实现节能的下一代微处理器和微控制器。
PCAL9538A包含四个8位配置、输入、输出和极性反转寄存器的PCA9538A寄存器组,另外,PCAL9538A还具备灵活I/O,这是专为增强I/O而设计的额外功能。这些额外功能是:可编程输出驱动强度、可闭锁输入、可编程上拉/下拉电阻、可屏蔽中断、中断状态寄存器、可编程开漏或推挽输出。
PCAL9538A引脚对引脚取代PCA9538,但是PCAL9538A上电时会屏蔽所有I/O中断。这种屏蔽默认设置使得上电时板卡没有伪中断。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,会激活PCAL9538A开漏中断(INT)输出并用于通知系统主器件输入状态已改变。
INT可连接至微控制器的中断输入。通过在此线路上发送中断信号,远程I/O可通知微控制器其端口上是否存在输入数据而无需通过I²C总线通信。因此,PCAL9538A可依旧是简易的从器件。
器件输出具有25 mA的灌电流能力,可在消耗低器件电流的同时直接驱动LED。
上电复位会将寄存器设为其默认值并初始化器件状态机。在PCAL9538A中,RESET引脚会引发相同的复位/默认I/O输入配置而无需使器件断电,保持寄存器和I²C总线状态机为其默认状态直至RESET输入再次变为高电平。此输入需要上拉至VDD。
两个硬件引脚(A0、A1)选择固定的I²总线地址,因而允许最多四个器件共享相同的²C总线/SMBus。
选择区域:
部件编号包含: PCAL9538ABS, PCAL9538APW.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.