带有中断和复位的Fm+ I2C总线远程16位I/O扩展器

PCA9673

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

Block diagram: PCA9673BQ, PCA9673BS, PCA9673D, PCA9673DB, PCA9673DK, PCA9673PW

特征

  • 1 MHz I²C总线接口
  • 兼容I²C总线快速和标准模式
  • SDA具有30 mA的灌电流能力,适用于4000 pF总线
  • 2.3 V至5.5 V 操作,5.5 V耐受I/O
  • 16位远程I/O引脚在上电时默认为输入
  • 闭锁输出具有25 mA的灌电流能力,可直接驱动LED
  • 总封装灌电流能力为400 mA
  • 低电平有效的开漏中断输出
  • 使用2个地址引脚的16个可编程从地址
  • 可读取器件ID (制造商、器件类型和版本)
  • 低待机电流
  • -40 °C至+85 °C操作
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供封装:SO24、TSSOP24、HVQFN24、DHVQFN24

目标应用

  • LED标志和显示
  • 服务器
  • 工业控制
  • 医疗设备
  • PLC
  • 蜂窝电话
  • 赌博机
  • 仪器和测试测量

部件编号包含: PCA9673BS, PCA9673PW.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 17 文件

展开

设计资源

设计文件

3 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?