设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
PCA9571GU-XQFN12-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
PCA9571是一款CMOS器件,为低电压处理器和手持电池供电移动应用提供8位通用并行输出(GPO)扩展。它们在轻负载总线(<100 pF)上以1 MHz的I²C总线速率来运行,同时与快速模式(400 kHz)和标准模式(100 kHz)保持向后兼容性。
PCA9571是简化的GPO,由8位推挽输出组成,提供低电流消耗、小型封装选项和1.1 V至3.6 V的低工作电压范围。锁存输出是在3.3 V时为对称的4 mA电流驱动能力,可驱动各种控制逻辑器件。在保持互连和最小占地面积的同时需要额外的输出时,PCA9571输出扩展器提供简易的解决方案,例如,在拥挤的PCB上来连接传感器、按钮等附件的电池供电移动应用中。
PCA9571包含内部上电复位(POR)和软件复位功能,可将器件初始化为默认状态。
部件编号包含: PCA9571GU.
快速参考 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.