带有复位的Fm I²C总线远程8位I/O扩展器

PCA9670D

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: PCA9670BS, PCA9670D, PCA9670PW

特征

  • 1 MHz I²C总线接口
  • 兼容I²C总线快速和标准模式
  • SDA具有30 mA的灌电流能力,适用于4000 pF总线
  • 2.3 V至5.5 V 操作,5.5 V耐受I/O
  • 8位远程I/O引脚在上电时默认为输入
  • 闭锁输出具有25 mA的灌电流能力,可直接驱动LED
  • 总封装灌电流能力为200 mA
  • 低电平有效的复位输入
  • 使用3个地址引脚的64个可编程从地址
  • 可读取器件ID(制造商、器件类型和版本)
  • 低待机电流
  • -40 Cel至+85 Cel操作
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-A115超过200 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供封装:SO16、TSSOP16、HVQFN16

Target Applications

  • LED标志和显示
  • 服务器
  • 工业控制
  • 医疗设备
  • PLC
  • 蜂窝电话
  • 赌博机
  • 仪器和测试测量

部件编号包含: PCA9670D.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?