带有中断功能的I²C总线远程8位I/O扩展器

PCA8574_74A

查看产品图片

产品详情

框图

选择框图:

PCA8574/PCA8574A

PCA8574-PCA8574A Block Diagram

PCA8574AD, PCA8574AN, PCA8574APW, PCA8574ATS, PCA8574D, PCA8574N, PCA8574PW, PCA8574TS

PCA8574AD, PCA8574AN, PCA8574APW, PCA8574ATS, PCA8574D, PCA8574N, PCA8574PW, PCA8574TS

特性

主要特性

  • I2C总线至并行端口扩展器
  • 400 kHz I2C总线接口 (快速模式I2C总线)
  • 工作电源电压为2.3V至5.5V,VDD的I/O容限电压为5.5V,电源电流为100μA
  • 8位远程I/O引脚在上电时默认为输入
  • 闭锁输出具有25mA的灌电流能力,可直接驱动LED
  • 总封装灌电流能力为200mA
  • 低电平有效的开漏中断输出
  • 使用三个地址引脚的8个可编程目标地址
  • 低待机电流(典型值为4.5μA)
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000V HBM,按JESD22-C101超过1000V CDM
  • 按照JEDEC标准JESD78完成超过100mA的闭锁测试
  • 封装方式:SO16、TSSOP16、SSOP20

部件编号包含: PCA8574AD, PCA8574APW, PCA8574ATS, PCA8574D, PCA8574PW, PCA8574TS.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

2 硬件

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?