设计文件
3 设计文件
-
模型
PCA9530 IBIS model
-
符号和尺寸
PCA9530D-SO8-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
符号和尺寸
PCA9530DP_TSSOP8-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
PCA9530是一款2位I²C总线和SMBus I/O扩展器,最适合着红/绿/蓝(RGB)调色和背光应用中以256个不同等级进行LED调光。
PCA9530包含内部振荡器,可将两个用户可编程闪烁速率和占空比耦合到输出PWM信号中。通过将闪烁速率设得足够高(> 100 Hz)使闪烁难以察觉,然后使用占空比改变LED打开的时间,因而改变通过LED的平均电流,即可控制LED亮度,
初始设置序列会对每个独立PWM的两个闪烁速率/占空比进行编程。从此,只需总线主器件的一个命令即可将各LED转至ON、OFF、BLINK RATE 1或BLINK RATE 2。基于已编程的频率和占空比,BLINK RATE 1和BLINK RATE 2会使LED以不同亮度显示或以最大1.69秒的间隔闪烁。开漏输出会直接驱动LED,每位的最大输出灌电流为25 mA,每个封装为50 mA。
要使LED以大于1.69秒的间隔闪烁,总线主器件(MCU、MPU、DSP、芯片组等等)必须发送重复的命令以打开和关闭LED,这与当前使用类似恩智浦半导体的PCF8574或PCA9554等普通I/O扩展器时的情形相同。任何不用于控制LED的位均可用于通用并行输入/输出(GPIO)扩展,这在ACPI功率开关、传感器、按钮、警报监视、风扇等需要额外I/O时,可提供简单的解决方案。
低电平有效硬件复位引脚(RESET)和上电复位(POR)可将寄存器初始化为它们的默认状态,使位变为高电平(LED关闭)。
PCA9530上的一个硬件地址引脚允许两个器件工作在相同总线上。
部件编号包含: PCA9530D, PCA9530DP.
快速参考 文档类别.
1-5 / 16 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
安全文件正在加载,请稍等