24位UFm 5 MHz I²C总线100 mA 40 V LED驱动器

PCU9656B
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

查看产品图片

产品详情

框图

PCU9656 Block Diagram

PCU9656 Block Diagram

特征

  • 24个LED驱动器。每个输出可编程:
    • LED亮度可设置
    • 单个LED亮度+分组调光/闪烁可设置
  • 5 MHz超快速模式单向I²C总线接口
  • 使用97 kHz PWM信号,可按256级(8位)线性编程使每个LEDn输出亮度从全关(默认)到最大亮度之间变化
  • 256阶分组亮度控制允许从完全关闭渐变至最大亮度(默认)进行统一调光(使用190 Hz PWM信号)
  • 以24 Hz至10.73 s的可编程频率和0 %至99.6 %的占空比进行256阶分组闪烁
  • 24个开漏输出可灌入0 mA至100 mA之间的电流,容许最大40 V的断态电压。没有输入功能
  • 输出状态可编程为根据Acknowledge(第9位,主器件始终将此位设为1)或STOP命令变化,以逐字节或同时全部的方式更新输出(默认设为“根据STOP变化”)
  • 低电平有源输出使能(OE)输入引脚允许硬件控制LED的闪烁和调光
  • 六个硬件地址引脚允许将64个PCU9656器件连接至相同的UFm I²C总线并进行单独编程
  • 四个软件可编程UFm I²C总线地址(一个LED分组寻呼地址和三个LED子寻呼地址)允许以任意组合同时对器件组进行寻址(例如,一个寄存器用于“全寻呼”,使I²C总线上的所有PCU9656都能同时进行寻址,第二个寄存器用于三个不同地址,使总线上全部器件的1⁄3能分组进行寻址)。通过软件启用和禁用I²C总线地址
  • 可利用追逐字节执行24位LEDn输出的预定义开/关模式
  • 软件复位功能(SWRST调用)允许通过UFm I²C总线复位器件
  • 25 MHz内部振荡器无需外部组件
  • 内部上电复位
  • USDA/USCL输入均有噪音滤波器
  • 上电时LED输出没有毛刺
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压(VDD)范围为2.3 V至5.5 V
  • 非LED引脚容许5.5 V输入电压
  • 工作温度-40 °C至+85 °C
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 根据JEDEC标准JESD78完成超过100 mA的锁定测试
  • 封装类型:LQFP48

部件编号包含: PCU9656B.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

支持

您需要什么帮助?