8位I²C总线LED驱动器,具有可编程闪烁速率

PCA9551

产品详情

选择区域:

框图

PCA95 Block Diagram

PCA95 Block Diagram

特征

  • 8LED位驱动器(开、关、以编程速率闪烁)
  • 0.148 Hz和38 Hz(6.74秒和0.026秒)之间的2个可选完全可编程闪烁速率(频率和占空比)
  • 不用作LED驱动器的输入/输出可用作常规GPIO
  • 内部振荡器无需外部组件
  • I²C总线接口逻辑兼容SMBus
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入均有噪音滤波器
  • 低电平有效的复位输入
  • 8个开漏输出直接将LED驱动至25 mA
  • 输出具有边缘速率控制
  • 上电时没有脉冲干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 电源电压工作范围:2.3 V至5.5 V
  • 时钟频率:0 Hz至400 kHz
  • ESD保护超过2000 V HBM JESD22-A114、150 V MM JESD22-A115和1000 V CDM JESD22-C101
  • 根据JEDEC标准JESD78完成超过100 mA的锁定测试
  • 封装方式:SO16、TSSOP16、HVQFN16

部件编号包含: PCA9551BS, PCA9551D, PCA9551PW.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 17 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

3 设计文件

硬件

2 硬件

支持

您需要什么帮助?