2通道I2C总线多路复用器

PCA9540B

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

特征

  • 二选一双向变换多路复用器
  • I²C总线接口逻辑;兼容SMBus标准
  • 通过I²C总线进行通道选择
  • 上电时所有多路复用器通道均不选择
  • 低Ron开关
  • 允许1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V总线之间的电压电平变换
  • 上电时没有脉冲干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 2.3 V至5.5 V的工作电源电压范围
  • 5 V耐受输入
  • 0 Hz至400 kHz时钟频率
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD2-A115超过200 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供封装:SO8、TSSOP8、XSON8U

部件编号包含: PCA9540BD, PCA9540BDP.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 16 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

5 设计文件

硬件

2 硬件

支持

您需要什么帮助?