实时时钟和日历

PCF8564A

产品详情

选择区域:

框图

Block diagram: PCF8564ACX9, PCF8564AU

特征

  • 基于32.768 kHz石英晶体提供年、月、日、周、时、分和秒
  • 宽时钟工作电压范围:1.0 V至5.5 V
  • 低备用电流在3.0 V和25 ℃时典型为250 nA
  • 400 kHz双线I²C接口(1.8 V至5.5 V)
  • 低电压检测器
  • 警报和定时器功能
  • 两个集成式振荡器电容
  • 可编程时钟输出(32.768 kHz、1.024 kHz、32 Hz和1 Hz)给外围器件
  • 内部上电复位(POR)
  • I²C从机地址:读取A3h、写入A2h

Target Applications

  • 定时设备
    • 当天时间跟踪
    • 过程时间
    • 警报
  • 便携式仪器
  • 电子计量
  • 电池供电产品

部件编号包含: PCF8564AUG, PCF8564AU.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

选择区域:

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?