点击播放视频
PCT2202是I2C总线串行输出温度传感器,采用微型WLCSP6封装。PCT2202无需外部组件,就能读取12位分辨率或0.0625°C的温度,其精度在0°C至85°C范围内为±0.5°C。
PCT2202具有SMBus和I2C总线接口兼容性,包括HSM(高速模式:3.4 MHz),并允许在一个总线上最多使用四个器件。它还具有SMB警报功能。
PCT2202是测量各种应用中扩展温度的理想选择,适用于各种通信、计算机、消费电子、环境、工业和仪器仪表等应用。该器件规定的温度范围为-40°C至+125°C,电压范围为1.65 V至1.95 V。
选择区域:
部件编号包含: PCT2202UK.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 设计文件