2位双向低电压变换器

GTL2002GM

滚动图片以放大

产品详情

框图

选择框图:

GTL2002 Block Diagram

GTL2002 Block Diagram

Block diagram: GTL2002D, GTL2002DC, GTL2002DP, GTL2002GM

block diagram

特征

  • 2位双向低电压变换器
  • 允许1.0 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V总线(允许直接连接GTL、GTL+、LVTTL/TTL和5 V CMOS电平)之间的电压电平变换
  • 提供双向电压变换,无方向引脚
  • 输入和输出引脚(Sn/Dn)之间有低6.5 Ω导通状态阻抗(Ron)
  • 支持热插入
  • 无需电源;不会闭锁
  • 5 V耐受输入
  • 低待机电流
  • 直通引出线便于印刷电路板走线排布
  • ESD保护:超过2000 V HBM(根据JESD22-A114);超过1000 V CDM(根据JESD22-C101)
  • 提供的封装:SO8、TSSOP8 (MSOP8)、VSSOP8、XQFN8

目标应用

  • 需要双向或单向电压电平变换的任何应用(从1.0 V和5.0 V之间的任意电压到1.0 V和5.0 V之间的任意电压转换)
  • 无方向引脚的开漏结构非常适合双向低电压(例如,1.0 V、1.2 V、1.5 V或1.8 V)处理器I²C总线端口变换至普通3.3 V或5.0 V I²C总线信号电平或GTL/GTL+变换至LVTTL/TTL信号电平。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 11 文件

展开

支持

您需要什么帮助?