设计文件
1 设计文件
-
模型
P82B96 IBIS model
P82B96是一款双极IC,在普通IC总线和一系列其他总线配置之间创建非闭锁、双向逻辑接口。可将IC总线逻辑信号连接至具有不同电压和电流级别的类似总线。
例如,可连接至350A SMBus、3.3V逻辑器件以及15V电平和/或低阻抗线路以改善更长距离总线上的噪音抗扰性。
它在实现此连接时对正常IC总线协议或时钟速度没有任何限制。IC将最小负载添加到IC总线节点,因而新总线或远程IC总线节点的负载不会传递或转变到本地节点。从本质上消除了系统中IC总线器件在数量或在它们之间的物理间隔上的限制。因为提供了方向不同的Tx和Rx信号,所以通过平衡传输线路(双绞线)或使用电流隔离(光电耦合)传送SDA和SCL信号变得简单。可直接连接Tx和Rx信号来提供具有IC总线属性的备用双向信号线路,而不会引起闭锁。
部件编号包含: P82B96DP, P82B96TD.
快速参考 文档类别.
1-5 / 20 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.