PCA9306是一款双路双向I²C和SMBus电压电平变换器,带有使能(EN)输入,工作范围为1.0 V至3.6 V (Vref(1))和1.8 V至5.5 V (Vbias(ref)(2))。
PCA9306允许1.0 V和5 V之间的双向电压变换而无需使用方向引脚。开关的低通态电阻(Ron)允许以最小传输延迟建立连接。当EN为高电平时,变换器开关打开,且SCL1和SDA1 I/O分别连接至SCL2和SDA2 I/O,允许端口之间的双向数据流动。当EN为低电平时,变换器开关关闭,且端口之间存在高阻抗状态。
PCA9306不是类似PCA9509或PCA9517A的总线缓冲器,不能在两侧连接时提供两个电平变换和物理隔离总线任一侧的电容。PCA9306只能在器件禁用时隔离两侧而在激活时提供电压电平变换。
PCA9306也可用于运行两条总线,一条为400 kHz工作频率而另一条为100 kHz工作频率。如果两条总线工作在不同频率上,则另一条总线需要进行400 kHz操作时必须隔离100 kHz总线。如果主器件运行在400 kHz上,则最大系统工作频率可能因变换器添加的延迟而小于400 kHz。
与标准I²C总线系统一样,需要上拉电阻为变换器总线提供逻辑高电平。PCA9306具有I²C总线的标准开集配置。这些上拉电阻的大小取决于系统,但变换器的每一侧必须具备上拉电阻。该器件主要用于配合SMBus器件以及标准模式、快速模式和超快速模式Plus I²C总线器件工作。最大频率取决于RC时间常数,但通常支持 > 2 MHz。
当SDA1或SDA2端口为低电平时,钳位处于通态且SDA1和SDA2端口之间存在低电阻连接。假设SDA2端口上为更高的电压,当SDA2端口为高电平时,SDA1端口上的电压限制为通过VREF1设置的电压。当SDA1端口为高电平时,上拉电阻会将SDA2端口上拉至漏极上拉供电电压(Vpu(D))。此功能允许在用户选择的更高和更低电压之间进行无缝变换,而无需方向控制。SCL1/SCL2通道也可用作SDA1/SDA2通道。
所有通道具有相同的电特性,输出间的电压或传输延迟具有最小的偏差。由于开关是对称制造的,所以这有利于分离式晶体管电压变换解决方案。变换器为低电压器件提供极佳的ESD保护并同时保护低ESD抗性器件。