带LIN主控制器的4通道LIN主收发器

SJA1124

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

SJA1124 Block Diagram

SJA1124 Block Diagram

功能

通用特性

  • 4个LIN主通道:
    • LIN主控制器
    • LIN收发器
    • LIN主终端,由一个二极管和一个上拉电阻组成。
  • 低功耗模式下电流消耗非常低,通过SLP或LIN引脚唤醒
  • 通过INHN输出控制外部稳压器的选项
  • 总线信号整形优化,波特率高达20kbd
  • 适用于微控制器通信的串行外设接口(SPI):
    • 用于配置、控制、诊断和LIN数据传输的SPI
    • SPI长度灵活,从3字节到18字节
    • 输出状态引脚表明SPI工作状态
  • 中断输出引脚:中断可单独配置
  • 促进多个SJA1124设备之间的同步LIN帧传输
  • VIO输入允许直接连接3.3 V和5 V微控制器

LIN主控制器

  • 每个LIN通道均独立:
    • 波特率
    • 工作模式
    • 状态和中断
  • 完整的LIN帧处理和传输
  • 每个LIN帧1个中断
  • 从响应超时检测
  • 中断长度可设置
  • 自动同步字段生成
  • 停止位长度可设置
  • 硬件奇偶校验生成
  • 硬件或软件校验和生成
  • 故障限制
  • 分数波特率发生器

保护

  • 卓越的电磁抗扰性(EMI)
  • 极高的ESD强韧性:LIN1至LIN4引脚和BAT引脚符合IEC 61000-4-2的±6 kV。
  • 在汽车环境中,对总线端子和电池引脚提供抗瞬态保护(ISO 7637)
  • LIN显性超时功能
  • 热保护

标准/认证

  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A
  • ISO 17987-3:2016、ISO 17987-4:2016 (12 V LIN)
  • SAE J2602-1

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。SJA1124包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: SJA1124AHG, SJA1124BHG.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

硬件

2 硬件

软件

1 软件文件

  • 中间件

    SJA1124 LIN TRCV Autosar 4.4 version

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?