LIN系统基础芯片

MC33689

查看产品图片

产品详情

框图

MC33689 Simplified Application Block Diagram

MC33689 Simplified Application Block Diagram

Features

General

  • 全双工SPI接口,频率高达4.0 MHz
  • LIN收发器可达100 kbps,带有波形整形功能
  • 5.0 V低压差稳压器,具有全面故障检测和保护功能
  • 一个50 mA和两个150 mA受保护的高边开关
  • 电流检测放大器
  • 兼容LIN规范2.0

部件编号包含: MC33689DPEW.

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?