LIN迷你系统基础芯片

TJA1128

滚动图片以放大

框图

TJA1128 Block Diagram

 TJA1128 Block Diagram

功能

通用特性

  • 电池工作电压范围:(3.3 V) 5.0 V至28 V
  • 休眠和待机模式下极低的电流消耗
    • 休眠模式 (稳压器关闭):典型值为14 μA
    • 待机模式 (稳压器打开):典型值为22 μA
  • 通过LIN引脚实现的远程唤醒能力
  • 通过WAKE1和WAKE2引脚的本地唤醒
    • 可配置的电平敏感唤醒检测
    • 周期性采样唤醒检测选项,通过引脚同步偏置控制
  • HVMPO
  • 唤醒源识别
  • 可配置的高压多用途输出(HVMPO)
    • 偏置控制输出,适用于周期性唤醒
    • 跛行模式输出
    • 电池监控电路的偏置控制输出
    • 通用输入(GPI)控制输出
  • 在温度过高、看门狗服务失效、VCC欠压和RSTN短路的情况下提供跛行模式功能
  • 过热关断
  • 具有可变上电复位长度的双向复位引脚

LIN收发器/符合标准

  • 符合ISO 17987-4:2016 (12 V LIN)标准
  • 符合LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2和LIN 2.2A标准
  • 符合SAE J2602-1标准
  • K线兼容
  • 波特率高达20 kBd
  • LIN高速模式,具有快速LIN斜率以支持高波特率(> 20 kBd)
  • 适用于LIN应用的集成终端电阻
  • TXD主导的超时功能

专为汽车应用而设计

  • 符合AEC-Q100标准
  • 负载突降脉冲保护高达43V
  • 根据LIN总线引脚上的人体模型(HBM),提供±8 kV静电放电(ESD)保护
  • 根据BAT引脚、WAKE1引脚、WAKE2引脚提供±6 kV ESD保护,以及根据LIN总线引脚提供±8 kV ESD保护
  • 在汽车环境中,对总线端子和电池引脚提供抗瞬态保护(ISO 7637)
  • LIN总线引脚具有电池和接地短路保护

封装

  • 无引脚HVSON14封装 (3.0 mm x 4.5 mm),支持增强的自动光学检测(AOI)功能和低热阻

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。TJA1128包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: TJA1128ATK, TJA1128BTK, TJA1128CTK, TJA1128DTK, TJA1128ETK, TJA1128FTK, TJA1128GTK, TJA1128HTK.

TJA1128 LIN迷你SBC系列概述(型号)

TJA1128 LIN迷你SBC系列包含8个型号,如下表所示:

 

系列成员1

(型号) 

功能和选项

基本功能

可选功能

LIN收发器2
ISO17987 (LIN2.x) /
符合J2602标准

LDO

GPI

HVMPO2

唤醒 #1 2

唤醒 #2 2

看门狗 2

5V0

3V3

TJA1128A

85mA

-

-

-

TJA1128B

-

85mA

-

-

TJA1128C

85mA

-

-

TJA1128D

-

85mA

-

TJA1128E

85mA

-

-

TJA1128F

-

85mA

-

TJA1128G

85mA

-

TJA1128H

-

85mA

1. 所有型号均使用支持自动光学检查(A.O.I.)的(无铅)HVSON14封装。

2. 通过行尾设备配置进行配置

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

硬件

1 硬件产品

软件

支持

您需要什么帮助?