TJA1044V:面向汽车应用的获得VeLIO认证的高速CAN收发器

TJA1044V

查看产品图片

产品详情

选择区域:

框图

TJA1044V Block Diagram

TJA1044V Block Diagram

特征

基本功能

  • 断开电源时CAN总线具有理想的无源性能
  • 待机模式的电流消耗极低,具有总线唤醒功能
  • 即使没有共模扼流圈,速度高达500 kbit/s时仍具有出色的EMC性能。
  • TJA1044VT/3和TJA1044VTK/3可直接连接供电电压为3 V至5 V的微控制器。
  • 待机模式的电流消耗极低,具有主机和总线唤醒功能。
  • 经过优化可用于12 V的汽车系统。
  • EMC性能满足2012年5月1.3版本的“汽车应用中的LIN、CAN和FlexRay接口的硬件要求”。
  • 符合AEC-Q100标准。
  • 深绿色产品(无卤素且符合有害物质限制(RoHS))
  • TJA1044Vx/3型号上的VIO输入允许直接连接到3 V至5 V微控制器只要微控制器I/O容限电压为5 V,非VIO引脚的型号就可以与3.3 V和5 V供电的微控制器连接。
  • VIO和非VIO型号采用SO8封装和无铅HVSON8封装(3.0 mm × 3.0 mm),而HVSON8则具有改进的自动光学检测(AOI)功能。

TJA1044V CAN FD

  • 时序保证CAN FD数据速率高达5Mbit/s。
  • 经过改进的TXD至RXD传播延迟为210 ns。

汽车认证/标准

  • 完全符合ISO 11898-2:2016和SAE J2284-1至SAE J2284-5标准。
  • 符合最新的VeLIO9(汽车局域网互操作性和优化)测试要求。

部件编号包含: TJA1044VT, TJA1044VTK.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

软件

1 软件产品

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?