LIN 2.2/SAE J2602收发器

TJA1027

查看产品图片

产品详情

特征

一般
  • 兼容LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2和SAE J2602
  • 波特率高达20 kBd
  • 电磁辐射(EME)极低
  • 带有远程LIN唤醒功能的睡眠模式的电流消耗极低
  • 输入电平兼容3.3 V和5 V器件
  • 适用于LIN从应用的集成终端电阻
  • 未通电状态下被动操作
  • 启动脉冲期间可工作:5 V以上时全面工作
  • 欠压检测
  • K线兼容
  • 提供SO8和HVSON8封装
  • 无铅HVSON8封装(3.0 mm × 3.0 mm),符合改进型自动光学检测(AOI)能力要求
  • 深绿色产品(无卤素且满足有害物质限制(RoHS)要求)
  • 与子设备TJA1020和TJA1021的引脚兼容

保护

  • 电磁抗扰性(EMI)极高
  • 极高的ESD健壮性:±8 kV(引脚LIN和VBAT),符合IEC 61000-4-2
  • 在汽车环境中,对总线端子和电池引脚提供抗瞬态保护(ISO 7637)
  • 总线端子对电池和接地具有短路保护
  • 热保护
  • 初始发送数据(TXD)显性检查

部件编号包含: TJA1027T, TJA1027TK.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

支持

您需要什么帮助?