4通道LIN 2.2A/SAE J2602收发器

TJA1024HG

查看产品图片

产品详情

框图

TJA1024 Block Diagram

TJA1024 Block Diagram

特征

概述

  • 单个封装中有4个LIN收发器
  • 符合LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和SAE J2602标准
  • 波特率高达20 kBd
  • EME极低
  • 睡眠模式的电流消耗极低,提供远程LIN唤醒功能
  • 输入电平兼容3.3 V和5 V设备
  • 适用于LIN从应用的集成终端电阻
  • 未通电状态下的无源操作
  • 启动脉冲期间可工作:5 V以上时全面工作
  • 欠压检测
  • K线兼容
  • 无引脚DHVQFN24封装(3.5 mm × 5.5 mm),具有更强的自动光学检测(AOI)能力。
  • 深绿产品(无卤,符合危害性物质限制(RoHS)指令)
  • 与TJA1022、TJA1027和TJA1029软件兼容

保护

  • 电磁抗扰性(EMI)极高
  • 极高的ESD强韧性:LINx和VBATx引脚符合IEC 61000-4-2的±8 kV。
  • 在汽车环境中,对总线端子和电池引脚提供抗瞬态保护(ISO 7637)
  • 总线端子对电池和接地提供短路保护
  • 热保护
  • 切换至正常模式时的初始TXD显性检查
  • TXD显性超时功能

部件编号包含: TJA1024HG.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

硬件

3 硬件

支持

您需要什么帮助?