恩智浦为快速安全的汽车网络开发新一代解决方案。

CAN创新:安全通信和加速网络

CAN在当今汽车联网领域的佼佼者,为车内的大多数通信提供动力。在未来的自动驾驶汽车中充分利用这一点,将大大降低成本并提高再利用率。这也意味着CAN接口需要重新设计,以满足新的需求,同时注重速度和安全性。新的收发器重新定义了CAN FD通信电流的限制,提高速度的同时,保持了向后兼容。

这可以打开CAN FD用于ADAS应用,并简化网络设计。当今的CAN网络是一种没有任何内在安全保护的开放总线,使得它容易受到恶意行为的攻击。恩智浦技术可以保护收发器内部的CAN通信,完善微控制器网络安全解决方案,从而创建安全的纵深防御网络。

以太网创新

基于IEEE标准的汽车以太网解决方案,如100BASE-T1和AVB/TSN,正在现代汽车的车载网络中慢慢扩展。恩智浦SJA1105x系列率先推出802.1Qbv时间感知塑形机制,实现网络中确定性的以太网流量。

联网处理器和电源管理创新

恩智浦提供一系列低功耗MCU,为车载网络应用提供高度集成、安全可靠的单芯片解决方案,包括电源管理IC、CAN、LIN、FlexRay和以太网接口。内置硬件安全模块(HSM)可防止攻击,专用电源管理可实现汽车网络应用所需的极低功耗模式。支持功能安全,使汽车安全系统更容易符合ISO 26262