PCF2116系列的LCD控制器/驱动器由PCF2116x、PCF2114x和PCF2116K组成。“PCF2116”一词用于指代所有PCF2116系列器件。具体信息在单独章节中给出。
“PCF2116x”和“PCF2114x”中的“x”表示字符生成器ROM (CGROM)中字符集的具体字母代码。当前提供的不同字符集用字母A、C和G指定。<!--(请参见图8至10)。--> 其他字符集按要求提供。
PCF2116是一款低功率CMOS LCD控制器和驱动器,为驱动5 x 8点格式的1或2行24字符或者2或4行12字符分屏点阵LCD显示器而设计。单个芯片提供了显示所需的所有功能,包括片上生成LCD偏置电压,从而实现最少的外部组件和更低的系统功耗。芯片包含字符生成器并显示字母数字字符和假名(日语)字符。PCF2116通过4或8位总线或者通过2线I²C总线连接大多数微控制器。要允许部分VDD关闭,SCL和SDA引脚的ESD保护系统不能使用连于VDD的二极管。
PCF2116K与系列中其他成员的不同之处在于:
选择区域:
片上:
生成LCD电源电压(外部电源也行)
- 生成中间LCD偏置电压
- 振荡器无需外部组件(外部时钟也行)