PCA8543是一款几乎可用于任何液晶显示器(LCD)接口连接的外围设备,具有低复用率。其为包含多达四个背板、60个段码和高达240像素的任何静态或复用LCD生成驱动信号。PCA8543兼容大多数微控制器,通过两线双向I²C总线通信。带有自动增加寻址功能的显示器RAM和显示存储器切换可以最大程度降低通信成本。PCA8543集成了内部充电泵,通过其内置电容可在片内产生LCD驱动电压。
查看产品图片
选择区域:
快速参考 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 设计文件