复用率最高为1:8的工业级LCD驱动器

PCF8537

查看产品图片

产品详情

特征

  • 低功率单芯片LCD控制器和驱动器
  • 352个元素允许驱动:
    • 最多44个7段码字母数字字符
    • 最多22个14段码字母数字字符
  • 可选背板驱动配置:静态、2、4、6或8背板多路复用
  • 软件可编程内部升压电路, 产生高达9 V的片上LCD电压
  • 400 kHz I²C总线接口(PCF8537AH)
  • 5 MHz SPI总线接口(PCF8537BH)
  • VLCD在四个不同温度范围中可编程温度补偿
  • 可选显示偏置配置
  • 宽范围的数字电源:从1.8 V到5.5 V
  • 宽范围的LCD电源:从2.5 V(用于低阈值LCD)到9.0 V(用于高阈值扭曲向列LCD)
  • 静态、1/2和1/4驱动模式的显示存储器组切换
  • 用于存储显示数据的352位RAM
  • 帧频可在60 Hz至300 Hz范围内以10 Hz的步幅进行设置;工厂校准
  • 带有温度读数的集成温度传感器
  • 内部振荡器频率和VLCD的片上可调
  • 采用硅栅CMOS工艺制造

Target Applications

  • 白色家电
  • 手持电子产品
  • 电池供电设备
  • 机器控制系统
  • 测量设备
  • 信息板
  • 面板
  • 消费品
  • 工业
  • 医疗和保健

部件编号包含: PCF8537AH.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计文件

2 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?