双路双向总线缓冲器

PCA9601

滚动图片以放大

产品详情

Features

System Features

  • I2C总线信号的双向数据传送
  • 15 mA SX/SY灌电流能力产生带有470 pF负载的5 V Fm+总线上升时间
  • 隔离电容允许在SX/SY侧> 400 pF而在TX/TY侧为4000 pF
  • 最长20米电线上的工作频率为1 MHz(请参阅AN10658)
  • 2.5 V至15 V的供电电压范围,SX/SY侧的I²C总线逻辑电平独立于供电电压
  • 将I²C总线信号分成一对正向/反向TX/RX、TY/RY信号,用于连接光电隔离器以及需要单向输入和输出信号路径的类似器件。
  • 低供电电流
  • ESD保护:按JESD22-A114超过4500 V HBM,按JESD22-C101超过1400 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供封装:SO8和TSSOP8 (MSOP8)

部件编号包含: PCA9601D, PCA9601DP.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计文件

4 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?