带抑制唤醒和32mA湿电流的MSDI

MC34975
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

简化应用绘图

Simplified Application Drawing Block Diagram - G-30106

特性

系统特性

  • 设计工作电压范围:5.5V<=VPWR <=28V
  • 开关输入电压范围:-14V至VPWR,最高40V
  • 使用3.3V/5.0V SPI协议可与微处理器连接
  • 可选择状态更改的唤醒功能
  • 14个接地开关输入
  • 8个可编程输入(电源或接地开关)
  • 可选择湿电流(接地开关输入为32mA或4mA)
  • 睡眠状态电流:VPWR100µA,VDD 20µA
  • 信号调适和开关监测器件功能
  • 封装焊端数:32
  • SSOP32封装类型
  • SPI接口和输入控制
  • 负载电源电压:5.5V(最小值),26V(最大值)
  • 环境工作温度:–40°C(最低),85°C(最高)

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

支持

您需要什么帮助?