工程服务
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
3 工程服务
-
独立设计公司(IDH)
Hardware Design Services
-
独立设计公司(IDH)
Embedded software development
-
独立设计公司(IDH)
Embedded Software Design
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
SC16C752B是一款两路通用异步接收器/发送器(UART),带有64字节FIFO、自动硬件/软件流控制以及最大5 Mbit/s(3.3 V和5 V)的数据速率。SC16C752B提供增强的功能。它具备传输控制寄存器(TCR),能储存硬件和软件流控制过程中用于开始/停止传输的接收器FIFO阈值电平。通过FIFO Rdy寄存器,软件能在一次访问中获取所有四个端口的TXRDYn/RXRDYn状态。片上状态寄存器为用户提供错误指示、操作状态和调制解调器接口控制。可定制系统中断以满足用户需求。内部环回能力允许进行板载诊断。
UART通过TXn信号线发射数据(经由外围8位总线上发送)并通过RXn信号线接收字符。可将字符编程为5位、6位、7位或8位。UART具有64字节接收FIFO和发送FIFO并可编程不同的中断触发电平。UART基于可编程除数及其输入时钟生成自己想要的波特率。可发送偶、奇或无奇偶校验以及1、1.5或2停止位。接收器可检测到中断、闲置、成帧错误、FIFO溢出和奇偶校验错误。发送器可检测到FIFO下溢。UART还包含用于调制解调器控制操作的软件接口,且具备软件流控制和硬件流控制能力。
SC16C752B提供塑料LQFP48和HVQFN32封装。
部件编号包含: SC16C752BIB48, SC16C752BIBS.
快速参考 文档类别.
1-5 / 21 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
3 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.