5 V、3.3 V和2.5 V的双通道UART,5 Mbit/s(最快),带有16字节FIFO

SC16C2550B
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

查看产品图片

产品详情

特征

  • 2通道UART
  • 5 V、3.3 V和2.5 V操作
  • 仅输入引脚的容限为5 V
  • 工业温度范围
  • 引脚和功能兼容16C2450且软件兼容INS8250、SC16C550
  • 数据速率在5 V和3.3 V时最快为5 Mbit/s而在2.5 V时最快为3 Mbit/s
  • 16字节发送FIFO降低了外部CPU的带宽要求
  • 带有错误标志的16字节接收FIFO降低了外部CPU的带宽要求
  • 独立的发送和接收UART控制
  • 四个可选的接收FIFO中断触发电平
  • 软件可选波特率生成器
  • 标准异步误差和帧划分位(开始、停止和奇偶校验超限中断)
  • 独立控制发射、接收、线路状态和数据集中断
  • 全可编程字符格式化:
    • 5位、6位、7位或8位字符
    • 偶、奇或无奇偶校验格式
    • 1、1 1/2或2停止位
    • 波特生成(DC至5 Mbit/s)
  • 错误起始位检测
  • 完备的状态报告能力
  • 用于隔离通信链路故障的双向数据总线和控制总线的三态输出TTL驱动能力
  • 线中止的产生和检测
  • 内部诊断能力:
    • 用于隔离通信链路故障的环回控制
  • 有优先顺序的中断系统控制
  • 调制解调器控制功能(111111)

部件编号包含: SC16C2550BIA44, SC16C2550BIB48, SC16C2550BIBS.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计资源

选择区域:

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?