双通道异步接收器/发送器(DUART)

SCC68692
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

产品详情

特征

  • S68000总线兼容
  • 双路全双工异步接收器/发送器
  • 四重缓冲接收器数据寄存器
  • 可编程数据格式:
    • 5至8数据位外加奇偶校验
    • 奇、偶、无奇偶校验或强制奇偶校验
    • 可以1/16位的增量对1、1.5或2停止位进行编程
  • 16位可编程计数器/定时器
  • 每个接收器和发送器可选的可编程波特率为:
    • 22个固定速率:50至115.2 k波特
    • 非标准速率至115.2 kb
    • 源自可编程计数器/定时器的非标准用户定义速率
    • 外部1X或16X时钟
  • 奇偶校验、成帧和超载错误检测
  • 错误起始位检测
  • 线中止的产生和检测
  • 可编程通道模式
    • 正常(全双工)
    • 自动回波
    • 本地环回
    • 远程环回
    • 多点模式(也称为“唤醒”或“9位”)
  • 多功能6位输入端口
    • 可用作时钟或控制输入
    • 四个输入上的状态更改检测
    • 输入拥有典型>100 k Ω的上拉电阻
  • 多功能8位输出端口
    • 单独位设置/复位能力
    • 可将输出编程为状态/中断信号
  • 通用中断系统
    • 带有八个可屏蔽中断条件的单中断输出
    • 中断确认时的中断向量输出
    • 可配置输出端口以提供最多总共六个分离可“或运算”线中断输出
  • 最大数据传送速率:1X ? 1 MB/sec,16X ? 125 kB/sec
  • 多点应用的自动唤醒模式
  • 开始-结束暂停中断/状态
  • 检测到字符中间发生间断
  • 片上晶体振荡器
  • 节电模式
  • 接收器超时模式
  • 商用和工业温度范围版本
  • TTL兼容
  • 单个+5 V电源

支持

您需要什么帮助?