设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
SC28L202A1DGG-TSSOP56-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
28L202是一款高性能双通道UART。其功能和编程功能密切配合先前的Philips双通道UART,但极大地提升了其性能。其功能配置类似SC26C92。它与SC26C92的不同之处在于:256字符接收器、256字符发送FIFO、3 V和5 V能力、每个UART由8个I/O有端口——总共16个、仲裁中断系统和以及总体更快的总线和数据速度。用先进的0.5微米CMOS工艺制造。
它是IMPACT®系列数据通信部件的一员。
引脚编程通过更改某些引脚的功能(例如复位反转、DACKN和IACKN启用)允许器件使用Motorola或Intel总线接口工作。
Philips Semiconductors 28L202两路通用异步接收器/发送器(DUART)是一款单芯片CMOS-LSI通信器件,在单个封装中提供两条全双工异步接收器/发送器通道。能直接连接微处理器,可用于轮询或中断驱动系统。使用中断系统提供智能中断向量。
可对各通道的工作模式和数据格式进行单独编程。另外,每个接收器和发送器可将其工作速度选为二十七个固定波特率之一;源自两个可编程计数器/定时器之一的16X时钟或外部1X或16X时钟。可从晶体或从外部时钟输入直接操作波特率生成器以及计数器/定时器。接收器和发送器工作速度的独立编程能力使DUART特别适合双速通道应用,如集群终端系统和桥。
每个接收器和发送器均由256字符FIFO缓冲以几乎消除接收器超载、发送器欠载的可能性并降低中断驱动系统的中断开销。另外,提供流量控制能力(Xon/Xoff和RTS/CTS)以在接收器缓冲器已满时禁用远程发送器。
28L202上还为每条通道提供多用途8位I/O。这些可用作通用I/O端口或在程序控制下分配特定的功能(如时钟输入或状态和中断输出)。通常用于调制解调器控制和DMA接口。所有端口均具备状态更改检测器,输入部分始终激活以使输出信号可用于内部电路和控制处理器。
28L202提供52引脚TSSOP封装。有关其他封装选项,请联系Philips。
选择区域:
部件编号包含: SC28L202A1DGG.
快速参考 文档类别.
1-5 / 12 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.