适合USB Type-C应用的CC逻辑

PTN5150

产品详情

功能

主要特性

  • 支持带现有芯片集的Type C连接器
  • 符合USB Type-C 1.1版本规范
  • 与旧版OTG硬件和软件兼容
  • 支持插头、方向、角色和充电电流检测
  • 面向OTG应用的USB-ID引脚
  • 支持快速模式的I²C总线接口

CC控制逻辑检测和指示

  • PORT输入引脚可在DRP (Hi-Z),UFP (低)或DFP (高)模式中进行配置
  • 检测PTN5150以UFP (设备)角色工作时的电流模式:默认电流模式 (<0.5 A / 0.9 A); 中等电流模式(<1.5 A); 高电流模式(<3.0 A)
  • 集成精确的Rp电流源,支持在主机模式下的默认模式和高电流模式:默认电流模式为80μA; 中等电流模式为180μA; 高电流模式为330 μA
  • 在UFP模式下集成Rd电阻
  • 报告I²C寄存器中的详细端口状态和附件模式
  • 通过VCONN状态I²C寄存器0AH支持VCONN1/2电源检测状态

电流消耗

  • 休眠模式电流:4.5 μA
  • DRP模式的待机电流:15 μA
  • DFP模式的待机电流:15 μA
  • UFP模式的待机电流:15 μA

电源电压:VDD = 2.7 V至5.5 V

  • VBUS_DET: 28 V绝对最大容差电压
  • VBUS和CC1/2引脚的高度ESD保护
  • ESD保护:按JDS-001-2012超过7000 V HBM,按JESD22-C101超过500 V CDM
  • 根据JEDEC标准JESD78完成超过100 mA的锁定测试
  • 工作温度范围:-40至+85 °C
  • X2QFN12封装尺寸1.6 mm x 1.6 mm x 0.35 mm,间距为0.4 mm

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。PTN5150AHX和PTN5150HHX包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: PTN5150AHX, PTN5150HHX, PTN5150HX.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

硬件

4 硬件

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?