USB PD TCPC PHY IC

PTN5110

产品详情

选择区域:

功能

USB PD和Type-C特性

  • 符合USB PD、USB Type-C和TCPC规格
  • 支持Type-C功能
  • 提供CC模拟功能:Rp和Rd/GND动态指示和Rp/Rd/Ra动态检测,CC引脚去抖,为CC1和CC2动态选择不同的Rp/Rd值
  • 实施SNK角色下拉(Rd)行为,以处理电池耗尽/无电源情况
  • 支持面向拉和灌电流目标系统(TS)的Type-C调试配件检测和定位检测。通过专用引脚(DBG_ACC)和状态寄存器指示结果。
  • 通过状态寄存器检测和指示插头方向
  • 支持为配件供电的VCONN集成开关
  • TCPM控制下的协同工作,实现Type-C连接/断线检测,供电协商和合同,交替模式支持,VDM交换和任何自定义功能
  • 实施TCPC功能
  • SOP*配置:寄存器可编程,以生成和接收SOP、SOP’、SOP’-debug、SOP”、SOP”-debug”
  • 支持扩展的消息传送和基于块的数据包传输
  • 进行VBUS排放和强制放电计划
  • 硬复位时VCONN放电(TCPM控制)
  • 实施快速角色互换请求检测(以“初始灌电流”角色)和指示(以“初始拉电流”角色)
  • 支持VBUS拉/灌电流路径控制
  • 支持PD电压轨之间的VBUS拉电流电压无缝转换(例如采用负载开关 - 5 V VBUS拉电流开关 - NX5P3290,高压VBUS拉电流开关):
    - 对于正电压转换,PTN5110实施先合后断功能(先打开高压轨,过一段时间再关闭低压轨。这段时间取决于高压轨负载开关总的打开时间和启用时间)。
    - 对于负电压转换,PTN5110最初禁用高压轨负载开关,执行强制放电,监控VBUS电压,直到触及停止阈值,并且在TCPC I2C VBUS电压告警寄存器中,当VBUS电压等于(或略小于)编程轨道电压时,启用低压轨负载开关。
  • 对于一个多端口系统的实施,PTN5110允许
    - TCPM采用恩智浦高压灌电流开关(NX20P5090)发起从一个Type-C端口到另一个 Type-C端口的VBUS灌电流路径转换)
    - 在电池耗尽时,支持单个VBUS灌电源路径(当多个Type-C端口可以提供VBUS 5 V电源)

系统保护特性

  • 当PTN5110未通电时,对所有引脚实行反向电流保护
  • CC引脚可耐受6 V电压

通用特性

  • 提供两个电源路径使能控制: EN_SRC,EN_SNK1
  • TCPM主接口控制和状态更新通过I2C总线接口处理。支持I2C目标接口标准模式(100 kHz),快速模式(400 kHz)和快速模式+ (1 MHz)
  • 高达4个I2C设备目标地址选项,可通过SLV_ADDR引脚选择。因此允许PTN5110实施多端口
  • 支持寄存器存取:通过目标I2C总线进行设备配置、控制和状态/中断接口
  • 电源:VDD范围(2.7 V至5.5 V)和VBUS (4 V至25 V)
    • 耐受VBUS高达28 V电压 (VBUS运行时电压最高为25 V)
  • 工作环境温度范围:
    –40至85 ℃
  • ESD 8 kV HBM,1 kV CDM
  • 封装:HX2QFN16,2.6 mm x 2.6 mm x 0.35 mm,0.4 mm间距

符合USB.org PD规范

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。PTN5110NHQ包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: PTN5110DHQ, PTN5110HQ, PTN5110NHQ, PTN5110THQ.

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

硬件

1-5 / 10 硬件

展开

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?