USB PD代表USB电源输送。我们的USB PD解决方案提供比传统USB规格更高的电源输送。USB PD2.0输送的最大电源通过连接器可高达5 A和20 V,通过USB线缆则为3 A和20 V。USB PD协议还传输外设特性以建立链接操作 - 例如USB Type-C线缆适配器与产品功能信息通信。备用模式支持通过Type-C传输非USB数据。
如需了解有关USB Type-C的更多信息,请联系USBTypeC@nxp.com。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
部件编号 | 功能 | 规格 | 关键应用 | 数据手册 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
PTN5110 | USB Type-C PD PHY | USB Type-C Rev 3.0 | 笔记本电脑/平板电脑/Dongle应用 |
PDF [English] (414 KB) |
购买 |
PTN5150AHX | USB Type-C CC逻辑 | USB Type-C Rev 1.1 | CC逻辑控制器 |
PDF [English] (667 KB) |
购买 |