USB Type-C Shield扩展板与MCUXpresso SDK相结合,使您可以将USB Type-C连接器拴接到基于Kinetis® MCU、LPCXpresso开发板或i.MX RT开发平台的Freedom开发板上我们独有的“开箱即用”硬件和 SDK 库可以帮助显著缩短学习曲线。
我们的USB Type-C Shield扩展板与使用专用处理器来执行功率输送固件的竞争产品不同,它使用 Kinetis Arm®MCU 执行功率输送固件,从而显著降低了 BOM 并提供软件开发灵活性。USB Type-C Shield 扩展板内含恩智浦 USB 3.1 信号调适产品、高压 VBUS 电源开关和认证产品。
恩智浦第二代USB Type-C Shield扩展板。电源输送,显示端口Alt模式主机和主板
恩智浦第一代USB Type-C Shield板。电源输送
允许与Kinetis K系列、i.MX RT开发平台和LPC开发平台连接。
允许将USB Type-C连接器连接到任何Kinetis开发平台。
USB Type-C Shield板支持DisplayPort Alt模式、第一代USB 3.1、OVP/OCP保护和100瓦双向电源开关.
Read the fact sheet