USB Type-C:真正的即插即用

USB Type-C具有高达10 Gbps的数据速率和高达100W的功率,为新兴产品设计提供完美定制的连接器 - 借助“备用模式”支持提供丰富的接口功能。它还支持完全可逆的插拔操作和线缆方向,使得USB Type-C对消费者来说使用更便捷,有助于实现真正的即插即用体验。

哪种方式更好呢?

在发展迅速的可穿戴设备、平板电脑和智能手机市场中,系统设计人员时常处于要在恰当的时间设计出最佳功能产品的压力之下,同时还要兼顾极小的体积、能耗和成本。有时,一个简单的新开发可以让设计人员喘口气,获得片刻轻松。USB Type-C连接器具有诸多优势,有望显著改变我们与便携式和智能设备的连接方式。无需再纠结应该以哪种方式插入连接器。完全可逆的插入方式和线缆方向,已使Type-C成为消费者更为便捷的接口解决方案。

无缝连接

  • 超高速的信号传输,可支持不断增长的数据、视频内容和功率传输需求。

通用型解决方案

  • 小规格的连接器,可携带多个信号实现数据、视频和功率传输。
  • 完全可逆的插入方向和线缆方向
  • 通过一个接头连接数据、视频和电源

领先的充电技术

  • 快速充电
  • USB PD标准要求的多种输出电压
  • 支持国际能源法规,如“能源之星”(Energy Star)
  • USB性能可扩展

内置安全连接

  • 防止受到假冒/克隆设备侵害
  • 提高安全性
  • 增强系统级安全