USB接口

USB Type-C、Micro-USB Type B和A接头接口。

USB Type-C

高速信号开关

信号开关提供信号多路复用或解复用功能,以重定向发射到同一连接端口(多路复用开关)或不同连接端口(解复用开关)的信号。

USB转接驱动器

USB信号调适器是有源信号再生器,它利用均衡器和放大器来重塑旁通信号,以消除抖动并重新打开差分信号眼,实现更长信道的传输并降低误码率。

USB Type-C和功率输送评估套件

恩智浦USB Type-C Shield扩展板与Kinetis Power Delivery SDK结合使用,使您可以将USB Type-C连接器连接到任何Kinetis开发平台。恩智浦的“开箱即用”硬件和SDK库是市场上这种类别唯一的解决方案,通过利用它可以显著缩短学习曲线。

USB PD-PHY和CC逻辑控制器

USB PD即USB电源输送,目的是通过USB连接提供USB数据链路,并实现从主机到设备的电源输送,反之,从设备到主机的电源输送。USB PD2.0输送的最大电源通过连接器可高达5 A和20 V,或通过USB线缆则为3 A和20 V。

MicroUSB接口

Micro-USB

MC34827是一款通过5引脚Mini-USB或Micro-USB连接器来管理手机与其附件间的充电和信号复用的专用集成电路。