PCA2000和PCA2001是用于电池供电手表的CMOS集成电路,带有32 kHz石英晶体作为定时元件和双极1 Hz步进电机。石英晶体振荡器和分频器经过优化可实现最小功耗。通过可编程数字频率调节实现1 ppm的定时精度。
为获得手表的最小总体功耗,提供自动电机脉冲适应功能。电路仅供应确保正确电机步进所需的最小驱动电流。通过使用可变占空比斩截电机脉冲来更改电机的驱动电流。可变占空比的脉冲宽度和范围可进行编程以适合不同类型的电机。自动脉冲适应方案基于成功电机步进的安全动态检测。
提供RESET缓冲(用于停止电机)以实现精确时间设置和手表的加速测试。
PCA2000具有电池寿命用尽(EOL)警告功能。如果电池电压降至EOL阈值(可对氧化银或锂电池进行编程)以下,电机步进从每秒一个脉冲变为每4秒四个脉冲。
PCA2001使用与PCA2000相同的电路,但不具备EOL功能。
部件编号包含: PCA2000U, PCA2001U.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.