带有可编程输出周期和脉冲宽度的32 kHz表电路

PCA2002

产品详情

选择区域:

框图

Block diagram: PCA2002CX8, PCA2002U, PCA2003U

特征

  • 振幅可调32 kHz石英晶体振荡器,具备极佳的频率稳定性和低漏电流
  • 储存在一次性可编程(OTP)存储器中的1 ppm分辨率的电可编程时间校准
  • 石英晶体是仅需的外部组件
  • 极低的电流消耗;典型为90 nA
  • 双极步进电机的输出脉冲
  • 五个不同的可编程输出周期(1 s至30 s)
  • 可在1 ms和8 ms之间进行输出脉冲宽度编程
  • 全波或斩波电机脉冲和脉冲展宽,可选
  • 用于进行精确时间设置和保存期期间节节电流的停止功能
  • 用于表中机械部件加速测试的测试模式
  • 用于类型识别的测试位

Target Applications

  • 双极步进电机的驱动电路
  • 高抗干扰性电机驱动电路
  • 高产量

部件编号包含: PCA2002U.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?