System Management I2C and SPI Selector Guide 2018
满足您所有设计需求的界面组件选项指南。
我们广泛的I2C实时时钟产品组合将满足您所有的接口和连接需求。这些器件包括宽带通信IC、收发器和汽车故障安全SBC、视频SERDES,以及满足无处不在连接标准的解决方案(UART、SPI、HDMI、I2C)。
我们广泛的I2C实时时钟产品组合将满足您所有的接口和连接需求。这些器件包括宽带通信IC、收发器和汽车故障安全SBC、视频SERDES,以及满足无处不在连接标准的解决方案(UART、SPI、HDMI、I2C)。
部件编号 | 说明 | VDD (接口) | IDD (μA)典型值 | 分辨率 | 数据手册 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCF85063AT | 具有报警功能和I2C总线的小型实时时钟/日历 | 1.8 – 5.5 | 250 | 几秒到几年 | PDF [English] (726 KB) | 购买 |
PCF8523T/1 | 实时时钟(RTC)和日历 | 1.6 – 5.5 | 150 | 几秒到几年 | PDF [English] (646 KB) | 购买 |
PCF85263ATL | 微小的实时时钟/日历,提供报警功能、电池切换时间戳输入和I2C总线 | 1.8 – 5.5 | 280 | 第100次几秒到几年 | PDF [English] (782 KB) | 购买 |
PCF85363ATL | 微小封装实时时钟/日历 | 1.8 – 5.5 | 230 | 第100次几秒到几年 | PDF [English] (753 KB) | 购买 |
PCF2123TS/1 | SPI实时时钟/日历 | 1.8 – 5.5 | 100 | 几秒到几年 | PDF [English] (802 KB) | 购买 |
满足您所有设计需求的界面组件选项指南。
满足您所有设计需求的广泛界面组件目录。
暴露在极端温度下对准确的计时提出了严峻的挑战。
PCF8523: Ultra-low-power RTC with I2C Interface. (09:06)
了解其他适合您设计的解决方案。