恩智浦具有广泛的小型全功能实时时钟产品组合,为各种终端应用实现更高的精度和更低的功耗。恩智浦的RTC为您的系统提供了广泛的功能,从电池管理和报警到时间戳和篡改检测功能。也提供了符合汽车AEC-Q100的器件。

  • 超低功耗RTC具有低功耗,可在提供实时时钟功能的同时实现较长电池寿命。提供高能效设备的同时也提供I2C或SPI总线接口。

  • 使用集成晶体CMOS进行温度补偿的RTC适用于极高精度和低功耗的工业应用。这些器件可检测温度并进行内部调整,以确保温度范围内的准确时间。与引脚可选的I²C总线或SPI总线一起提供。

  • 符合AEC-Q100的RTC设计用于最高可靠性和最低功耗的设备,并与I2C或SPI总线接口一起提供。其工作温度范围扩展至125 ºC,同时符合AEC-Q100汽车规范。

推荐产品
部件编号 描述 分辨率 VDD (接口) 下载数据手册 购买
PCF85063 具有报警功能和I²C总线的小型实时时钟/日历 1秒至1年 1.8至5.5 PDF
(414 KB)
购买
PCF85263 微小的实时时钟/日历,提供报警功能、电池切换、时间戳输入和I²C总线 1/100th秒至年 1.8至5.5 PDF
(299 KB)
购买
PCF85363 CMOS RTC/日历,带电池备份开关、时间戳和RAM 1/100th秒至年 1.8至5.5 PDF
(1.05 MB)
购买
PCF2127 面向工业应用的具有Xtal振荡器(TCXO)的高精度RTC 1秒至1年 1.8至4.2 PDF
(271 KB)
购买
PCF2129 面向工业应用的具有Xtal振荡器(TCXO)的高精度RTC 1秒至1年 1.8至4.2 PDF
(623 KB)
购买

最新动态

有关核心的解决方案
手册

有关核心的解决方案 - 安全接口和电源

发现恩智浦为您的设计提供的其他解决方案。