滚动图片以放大
GTL2012是一款八通道变换收发器,可用作3.3 V LVTTL系统和GTL-/GTL/GTL+总线之间的接口。
方向引脚(DIR)允许将器件用作GTL至LVTTL采样接收器或用作LVTTL至GTL接口。
GTL2018 LVTTL输入(仅)容差最大为5.5 V,允许直接访问TTL或5 V CMOS输入。
选择区域:
部件编号包含: GTL2018PW.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 设计文件
1 硬件产品
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.