设计文件
1 设计文件
-
模型
NTBA104 IBIS Model File
NTBA104是带自动方向感应的4位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。它具有两个4位输入-输出端口(An和Bn)、一个输出使能输入(OE)和两个电源引脚 (VCC(A)和VCC(B))。VCC(A)可以由介于1.2 V至3.6 V之间的任何电压供电,VCC(B)可以由介于1.65 V至5.5 V之间的任何电压供电,这使得此器件适用于任何低电压节点(1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V)之间的转换。
An和OE引脚以VCC(A)为基准,Bn引脚以VCC(B)为基准。OE引脚处的高电平使输出呈现高阻抗关断状态。该器件完全适合使用IOFF的局部掉电应用。IOFF电路可禁用输出,从而防止在器件掉电时出现破坏性回流电流。
部件编号包含: NTBA104BQ, NTBA104GU12, NTBA104GU16.
快速参考 文档类别.
1-5 / 8 文件
安全文件正在加载,请稍等