设计文件
2 设计文件
-
符号和尺寸
NTSX2102GU8_XQFN8-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
符号和尺寸
NTSX2102GD_XSON8-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
NTSX2102是一种具有自动方向感测功能的2位双电源转换收发器,支持双向电压电平转换。它具有两个2位输入-输出端口(An和Bn)、一个输出使能输入(OE)和两个电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。这两个电源的电压都可以是1.65V和5.5V之间的任何电压。该器件具有较高的灵活性,适用于任何电压节点(1.8V、2.5V、3.3V和5.0V)之间的转换。引脚An和OE以VCC(A)为基准,引脚Bn以VCC(B)为基准。引脚OE为低电平时会使输出呈高阻抗关断状态。该器件完全适合使用IOFF的局部掉电应用。IOFF电路可禁用输出,从而防止在器件掉电时出现破坏性回流电流。
部件编号包含: NTSX2102GU8, NTSX2102TL.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.