双电源转换收发器(开漏,自动方向感测)

NTSX2102

产品详情

选择区域:

框图

NTSX2102框图

NTSX2102 Block Diagram

特性

主要特性

  • 电源电压范围较大:
    • VCC(A):1.65V至5.5V,VCC(B):1.65V至5.5V
  • 最大数据速率:
    • 50Mbit/秒
  • IOFF电路提供部分掉电模式操作
  • 输入可接受高达5.5V的电压
  • ESD保护:
    • HBM JS-001 2类超过2000V
    • CDM JESD22-C101E超过2000V
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78B II类标准
  • 多种封装选择
  • 指定温度范围:-40°C至+85°C

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。NTSX2102TL和NTSX2102GU8包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: NTSX2102GU8, NTSX2102TL.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?