滚动图片以放大
这款灵活摄像头解决方案是一款开箱即用开发套件,配备基于LPC1857 Cortex-M3的MCU,为您的系统提供查看周边事物所需的一切。
该解决方案适用于采用QVGA格式的任何8位并行摄像头模块。该解决方案采用RGB565格式8位并行输出的摄像头模块,支持QVGA模式。该应用的尺寸和性能经过优化,仅适用8%的CPU可用带宽。这意味着LPC1857可以编程,执行各种额外的功能,创建一个完整的紧凑型系统。
此电路板已停产,恩智浦不再供货。
快速参考 文档类别.
1-5 / 14 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 设计文件
1 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。