S12ZVMA: 适用于汽车和工业电机控制应用的混合信号MCU

概述

特性

S12ZVMA Block Diagram

S12ZVMA Block Diagram

S12ZVMA Device Image

S12ZVMA Device Image

NXP Doubles Its Portfolio of MagniV Microcontrollers for Automotive Motor Control

Video

S12 MagniV Microcontrollers for Automotive Applications

Video

S12ZVMA对照表

产品名称 VMAL32 VMAL16 VMAL32 VMAL16 VMA32 VMA16 VMA32 VMA16
通信PHY LIN 高压PWM
封装 48LQFP 32LQFP 48LQFP 32LQFP
闪存(字节) 32 KB 16 KB 32 KB 16 KB 32 KB 16 KB 32 KB 16 KB
EEPROM (字节) 128
RAM (字节) 2k 1k 2k 1k 2k 1k 2k 1k
PHY LIN HV PWM
Vreg 12V电源;5V/70mA
N沟道FET预驱动器/ GDU (HS / LS) 1-Jan Jan-00 1-Jan Jan-00
外部FET 50-80nC总栅极电荷
电荷泵
集成自举二极管 1
Op Amp /电流传感 1
10位ADC (外部通道) 8 4 8 4
SCI 1 (路由到LIN-PHY)
SPI 1
TIM (IC/OC通道) 4通道16位
PWM 6通道PMF (2 x GDU,4 x 通用IO)
内部定时器 RTI+API
EVDD (25mA汇点) 1
温度选项 高达150°C Ta

最新动态

在线研讨会

楼宇电机控制应用

采用嵌入式编码器和电机控制开发工具箱,开发S32K MCU电机控制应用