S12ZVMB: 适用于汽车和工业电机控制应用的混合信号MCU

概述

特性

S12ZVMB Block Diagram

S12ZVMB Block Diagram

S12ZVMB Device Image

S12ZVMB Device Image

S12 MagniV Microcontrollers for Automotive Applications

Video

NXP Doubles Its Portfolio of MagniV Microcontrollers for Automotive Motor Control

Video

S12ZVMB对照表

产品名称 S12ZVMBA S12ZVMB
封装 64-LQFP 48-LQFP 64-LQFP 48-LQFP
闪存(ECC) 64/48kB
EEPROM (ECC) 512B
RAM (ECC) 4 KB
SCI / SPI 2/1
LIN-PHY 1
FET预驱动 (GDU) 2xHS,2xLS; 支持PWM; 50nC总栅极电荷 2xHS,2xLS; 不支持PWM
HS驱动器 2
HVI 3
10位ADC (ext) 9通道(+HVI) 5通道(+HVI) 9通道(+HVI) 5通道(+HVI)
16位定时器 4+4通道
PWM 6通道PMF (带故障处理功能的PWM); 4通道路由到GDU; 2通道到通用IO
触发器 1通道PTU (可编程触发器装置; ADC和PWM之间的触发器)
EVDD (20mA源电流) 1
NGPIO (25mA汇点电流) 1
通用IO 23 15 23 15
温度选项(Ta) 高达125°C 高达150°C 高达125°C 高达150°C

最新动态

在线研讨会

楼宇电机控制应用

采用嵌入式编码器和电机控制开发工具箱,开发S32K MCU电机控制应用